Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31254800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431254800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002968802 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 496.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002968802 el_GR pdf 553.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002968802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002968802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB