Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31250000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431250000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002968402 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 416.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002968402 el_GR pdf 561.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002968402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002968402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB