Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31244900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431244900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 513.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002967102 el_GR pdf 296.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002967102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB