Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31240100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431240100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002966802 pdf 66.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 418.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002966802 el_GR pdf 554.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002966802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002966802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB