Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E14
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 20.000
- Lighting Technology LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 2 έτη