Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002028692
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434758800

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E14
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002028628 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 208.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002028692 el_GR pdf 849.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002028692_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002028692_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG ies 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB