Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002028192
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434748900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E14
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν