Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44995400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444995400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2.5 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003527302 pdf 68.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 195.7 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003527302 el_GR pdf 577.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003527302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003527302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG IES 2.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB