Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34788500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434788500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2.5 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 192.1 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003057902 el_GR pdf 597.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003057902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB