Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34786100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434786100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2.5 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003057702 pdf 68.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 193.3 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003057702 el_GR pdf 585.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003057702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003057702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB