Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Κωδικός παραγγελίας: 32485500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951432485500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2.5 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003010902 pdf 68.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 191.7 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003010902 el_GR pdf 568.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003010902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003010902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G IES 2.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB