Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 25432900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016925432900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003703902 pdf 68.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 210.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003703902 el_GR pdf 596.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003703902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003703902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB