Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 25424400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016925424400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003703502 pdf 68.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 209.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003703502 el_GR pdf 588.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003703502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003703502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE IES 2.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB