Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 25416900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016925416900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003703102 pdf 68.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 209.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003703102 el_GR pdf 589.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003703102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003703102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB