Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 25412100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016925412100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003702902 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 209.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003702902 el_GR pdf 606.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003702902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003702902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB