Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.85, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 24870000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016924870000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003691802 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 166.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003691802 el_GR pdf 587.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003691802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003691802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE IES 2.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-D-4-60W-E27-830-A60-FR-G-UE-929003691802 pdf 608.4 kB