Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 18885300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016918885300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003625502 pdf 68.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 213.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003625502 el_GR pdf 610.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003625502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003625502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB