Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 18877800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016918877800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003625102 pdf 68.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 176.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003625102 el_GR pdf 613.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003625102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003625102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB