Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 18869300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016918869300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003624702 pdf 68.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 213.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003624702 el_GR pdf 599.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003624702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003624702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB