Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 28428900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016928428900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003624102 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 213.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003624102 el_GR pdf 583.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003624102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003624102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB