Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
Δημοφιλείς λήψεις
Περιγραφή προϊόντος
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 50.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 500.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη