Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 18829700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016918829700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003622702 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 177.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003622702 el_GR pdf 599.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003622702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003622702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB