Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 05776100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110305776100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
10.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003564108 pdf 66.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 367.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003564147 el_GR pdf 302.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003564147_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003564147_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT IES 594 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB