Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 05766200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110305766200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
10.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002306508 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 367.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002306547 el_GR pdf 300.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002306547_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002306547_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT IES 611 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB