Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Πλαστικό, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 05764800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110305764800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
10.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 367.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002306347 el_GR pdf 301.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002306347_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002306347_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 1CT IES 604 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB