Philips CorePro, LEDbulb, Ράβδος, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, Ράβδος, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Κωδικός παραγγελίας: 81453600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681453600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 375.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001901502 el_GR pdf 461.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001901502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB