Philips CorePro, LEDbulb, Ράβδος, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, Ράβδος, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Κωδικός παραγγελίας: 81451200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681451200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 378.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001901402 el_GR pdf 460.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001901402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB