Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 929003004002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951432978200

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    B22
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν