Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 16907400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016916907400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002306662 pdf 66.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 367.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002306608 el_GR pdf 301.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002306608_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002306608_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 IES 609 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB