Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 16897800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016916897800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002306274 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 363.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002306208 el_GR pdf 300.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002306208_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002306208_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 IES 605 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB