Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, B22, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, B22, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 51002500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869651002500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
B22
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001234102 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 363.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001234102 el_GR pdf 434.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001234102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001234102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB