Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 57763900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869657763900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
B22
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001233902 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 363.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001233902 el_GR pdf 597.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001233902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001233902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB