Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34712000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434712000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002025402 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 183.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002025492 el_GR pdf 587.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002025492_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002025492_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG ies 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB