Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34677200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434677200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 208.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001387992 el_GR pdf 316.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001387992_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB