Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 38003500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951438003500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 208.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001387362 el_GR pdf 317.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001387362_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB