Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 37751600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951437751600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001323528 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 208.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001323592 el_GR pdf 303.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001323592_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001323592_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB