Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 36130000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951436130000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
30.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001242992 el_GR pdf 881.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001242992_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB