Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34663500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434663500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002372702 el_GR pdf 574.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002372702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002372702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB