Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34657400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434657400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002372001 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 188.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002372002 el_GR pdf 568.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002372002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002372002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB