Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34744100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434744100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002055092 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 183.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002055092 el_GR pdf 592.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002055092_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002055092_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG ies 2.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB