Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, IP66, IK08, ATEX 2/22
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800
Περιγραφή προϊόντος
Waterproof, L1800 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Καλώδιο με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 5 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels, Ζώνη 2 και 22
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη