Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200

Περιγραφή προϊόντος

Waterproof, L1200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Καλώδιο με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 5 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels, Ζώνη 2 και 22

Κωδικός παραγγελίας: 62764200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462764200

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 txt 7.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868704 el_GR pdf 467.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.4 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868704_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868704_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 IES
Αρχείο Revit
WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 910925868704 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 LDT