Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Στενής δέσμης - Οπτικό σύστημα φωτισμού ραφιών μεγάλου ύψους, Διαφανές, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200

Περιγραφή προϊόντος

Waterproof, L1200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Στενής δέσμης - Οπτικό σύστημα φωτισμού ραφιών μεγάλου ύψους, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 7 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62322400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462322400

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 txt 8.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868257 el_GR pdf 408.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868257_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868257_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 IES
Αρχείο Revit
WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 910925868257 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7 L1200 LDT