Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Περιγραφή προϊόντος

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 3 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 1 φάσης

Κωδικός παραγγελίας: 36292299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871016336292299

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401892880 el_GR pdf 244.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401892880_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401892880_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401892880 pdf 622.7 kB