Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP66, IK08

WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN

Περιγραφή προϊόντος

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 36017199
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871016336017199

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401877480 el_GR pdf 249.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401877480_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401877480_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ldt 10.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 865 PSU L1500 BN 911401877480 pdf 624.3 kB