Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP66, IK08
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Περιγραφή προϊόντος
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη