Philips Αδιάβροχο Ledinaire WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP65, IK08, TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Περιγραφή προϊόντος

L1500 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 1 φάσης

Κωδικός παραγγελίας: 50024299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016950024299

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401815485 el_GR pdf 514.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401815485_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401815485_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 1.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 TW1 911401815485 pdf 624.4 kB