Philips Αδιάβροχο Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 53 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN

Περιγραφή προϊόντος

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6800 lm, 53 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 96385699
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951496385699

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401807885 el_GR pdf 248.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401807885_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401807885_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED68S 840 PSU L1500 911401807885 pdf 626.9 kB