Philips Αδιάβροχο Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Οπάλ, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN

Περιγραφή προϊόντος

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1800 lm, 16 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 96381899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951496381899

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401807485 el_GR pdf 245.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401807485_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401807485_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN ies 7.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED18S 840 PSU L600 911401807485 pdf 619.7 kB