Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
Περιγραφή προϊόντος
1200x300 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Οπάλ, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη